Technische Daten

Daten

Wert

Ladegewicht

2400 kg

Eigengewicht

800 kg

Geschwindigkeit beladen

0.8 m/s

Geschwindigkeit unbeladen

0.8 m/s

Beschleunigung beladen

0.6 m/s2

Beschleunigung unbeladen

0.9 m/s2

Freiheitsgrade

bidirektional

Spannungsklasse

DC 48 V

Energieversorgung

Schleifkontakte und Energiespeicher

Energiezuführung

Schleifkontakte

SEW-Gebersystem

Resolver

Automationssteuerung

MOVI-C® CONTROLLER UHX25A

Sicherheitssteuerung

–

Geber Safemotion

– (personengeführt)

Sichere Sensorik

–

Weitere Achsen

1 Rollenförderer