Technische Daten

Daten

Wert

Ladegewicht

120 kg

Eigengewicht

140 kg

Geschwindigkeit beladen

3.0 m/s

Geschwindigkeit unbeladen

3.0 m/s

Beschleunigung beladen

1.0 m/s2

Beschleunigung unbeladen

1.0 m/s2

Freiheitsgrade

1

Spannungsklasse

DC 48 V

Energieversorgung

Schleifkontakte und Doppelschichtkondensator

Energiezuführung

Schleifkontakte

SEW-Gebersystem

EnDat 2.2

Automationssteuerung

MOVI-C® CONTROLLER UHX25A

Sicherheitssteuerung

SDU

Geber Safemotion

SSI-Barcode-Scanner

Sichere Sensorik

sichere Positionsnocken

Weitere Achsen

Teleskop-, Band-, Hubantrieb