Technische Daten

Daten

Wert

Ladegewicht

1500 kg

Eigengewicht

300 kg

Geschwindigkeit beladen

2.0 m/s

Geschwindigkeit unbeladen

2.7 m/s

Beschleunigung beladen

1.0 m/s2

Beschleunigung unbeladen

3.0 m/s2

Freiheitsgrade

1

Spannungsklasse

DC 48 V

Energieversorgung

Doppelschichtkondensator

Energiezuführung

Ladekontakte

SEW-Gebersystem

EnDat 2.2

Automationssteuerung

MOVI-C® CONTROLLER UHX25A

Sicherheitssteuerung

SDU

Geber Safemotion

SSI-Barcode-Scanner

Sichere Sensorik

–

Weitere Achsen

1 Hubachse