Technische Daten

Daten

Wert

Ladegewicht

1000 kg

Eigengewicht

500 kg

Geschwindigkeit beladen

1.2 m/s

Geschwindigkeit unbeladen

1.2 m/s

Beschleunigung beladen

0.5 m/s2

Beschleunigung unbeladen

1.0 m/s2

Freiheitsgrade

holonom flächenbeweglich

Spannungsklasse

DC 48 V

Energieversorgung

Batterie

Energiezuführung

Ladekontakte

SEW-Gebersystem

Resolver und EnDat 2.2

Automationssteuerung

MOVI-C® CONTROLLER UHX45A

Sicherheitssteuerung

SCU und SDU

Geber Safemotion

–

Sichere Sensorik

Sicherheitslaserscanner (Safety over EtherCAT®)

Weitere Achsen

Hubachse und Förderachse