Anwendungsbeispiele für freifahrende Lösung

Eine freifahrende Applikation ist eine Lösung für die Automatisierung von Transporten oder anderen Aufgaben. Ausgestattet mit Sensoren und Steuerungssystemen navigiert das Fahrzeug durch die Arbeitsumgebung und transportiert die Ladung von einem Ort zum anderen. Das Fahrzeug verwendet verschiedene Navigationsmethoden wie Laserscanner, Kameras oder Magnetstreifen, um seine Route zu planen und Hindernissen auszuweichen. Mit einem Handbediengerät kann ein Bediener ein Fahrzeug manuell steuern.

Für folgende Fahrwerkskonzepte werden Beispiellösungen aufgeführt:

Fahrwerkskonzept

Gesamtgewicht

Omnidirektionales Fahren

Bidirektionales Fahren

Differenzial

1800 kg

–

✔

Drehschemel und Differenzial

5000 kg

–

✔

Drehschemel

1600 kg

–

✔

Doppel-Drehschemel

4000 kg

✔

–

Multi-Drehschemel

12000 kg

✔

–

Drehschemel mit aktiver Lenkung

1300 kg

✔

–

Fahr-Lenk-Antrieb

750 kg

–

✔

Mecanum

1500 kg

✔

–