Softwareoberfläche
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
[1] | Verbindungs-Zustandsanzeige
|
[2] | STO-Zustandsanzeige
|
[3] | Achsen-Zustandsanzeige
|
[4] | Informations-Zustandsanzeige
|
[5] | Die Konfigurationsdaten im CSV- oder GPRM-Format werden auf dem Rechner exportiert/gespeichert. |
[6] | Konfigurationsdaten im CSV- oder GPRM-Format können von dem Rechner in das SCM-StartUp-Plugin importiert/geladen werden. |
[7] | Erzeugt eine GPRM-Datei und legt diese im Datenverzeichnis der Steuerung (auf der SD-Karte) ab. Der Dateienname besteht aus dem EtherCAT®-Teilnehmer und der GPRM-Formatendung. |
[8] | Die in der Steuerung abgelegte GPRM-Datei wird auf dem Rechner abgespeichert. Der Dateienname besteht aus dem EtherCAT®-Teilnehmer und der GPRM-Formatendung. |
[9] | Löscht die für diese Achse abgelegte GPRM-Datei. Der Dateienname besteht aus dem EtherCAT®-Teilnehmer und der GPRM-Formatendung. |
[10] | Die Konfiguration wird aus der Achse aus dem RAM-Speicher gelesen. Im SCM-StartUp-Plugin wird versucht die Konfiguration zu interpretieren. |
[11] | Die bestätigten Konfigurationsdaten aus dem SCM-StartUp-Plugin werden auf die Achse in den RAM-Speicher geschrieben. |
[12] | Die Konfiguration aus dem RAM-Speicher wird persistent in den EEPROM der Achse geschrieben. |
[13] | Die Konfiguration wird aus dem EEPROM der Achse gelesen und an den RAM-Speicher übergeben. |
[14] | Wenn das Kontrollfeld aktiv ist, werden Änderungen der Konfiguration im SCM-StartUp-Plugin direkt in den RAM-Speicher der Achse übertragen. |
[15] | Das "Monitoring" und die "Service Function" des Handbetriebs werden geöffnet und angezeigt. |
[16] | Die Korrektheit der Antriebsstrangkonfiguration wird bestätigt. Im Plugin werden diese Daten intern vorgespeichert. |
[17] | Die vorgespeicherten Daten der Konfiguration werden verworfen. |
[18] | Standard Konfigurationswerte werden vorgespeichert. |
[19] | Eingelesene Konfigurationen aus der SCM, der SD-Karte oder dem PC werden versucht in das SCM-StartUp-Plugin zu interpretieren. |
[20] | Das interne Terminal wird geöffnet. |