Konfektionierte Kabel auf einen Blick

 

 

Einkabellösung

Sachnummer

Kabeltyp

Länge/Verlegeart

A-Seite (Motor)

B-Seite (SCM)

Biegeradius

statisch

Biegeradius dynamisch

Außendurchmesser

28149947

Hybridkabel 1.5 mm2

variabel/schleppfähig

Stecker M23

3 × Phoenix COMBICON

50 mm

100 mm

13.3 mm

28149955

Hybridkabel 4.0 mm2

80 mm

120 mm

16.2 mm

Zweikabellösung

Sachnummer

Kabeltyp

Länge/Verlegeart

A-Seite (Motor)

B-Seite (SCM)

Biegeradius

statisch

Biegeradius dynamisch

Außendurchmesser

28148568

Bremsmotorkabel 1.5 mm2

variabel/schleppfähig

Stecker M23

3 × Phoenix COMBICON

35.4 mm

82.6 mm

11.8 mm

28178645

Bremsmotorkabel 2.5 mm2

40.2 mm

93.8 mm

13.4 mm

28148541

Bremsmotorkabel 4.0 mm2

42.6 mm

99.4 mm

14.2 mm

28148533

Bremsmotorkabel 6.0 mm2

49.5 mm

115.5 mm

16.5 mm

28148525

Resolverkabel

1 × Phoenix COMBICON

44 mm

88 mm

8.8 mm

28148517

Geberkabel EnDat 2.2