Übersicht
Anschlusskabel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Geben Sie bei der Bestellung die Sachnummer und die Länge des gewünschten Kabels an. Es wird zwischen den Anschlussarten Einkabellösung mit Hybridkabel und Zweikabellösung unterschieden. Die Kabel sind motorseitig mit dem schnellschlussfähigen SpeedTec-Steckverbindersystem ausgestattet. Alle Kabel sind für Schleppkettenverlegung geeignet.
[A] | Zweikabellösung Leistungskabel (1.5/2.5/4/6 mm2) |
[B] | Zweikabellösung Geber-/Resolverkabel |
[C] | Einkabellösung Hybridkabel (1.5/4 mm2) |
Anschlussart | Motortyp | Gebertyp | Steckergröße | Verriegelung |
|---|---|---|---|---|
| CMP40M CMP50S CMP50M CM3C63M | EnDat 2.2 | Leistung/ | Standard: Optional: |
Zweikabellösung | CMP40M CMP50S CMP50M CM3C63M | Resolver | Leistung: M23 Signal: M23 | |
CM3C63M | EnDat 2.2 Resolver | Leistung: M40 Signal: M23 |