CM3C-Motoren und Optionen

CM3C63M...-X

CM3C63M...-X

Drehzahlklasse in U/min

4500

4500

Stillstandmoment in Nm

2.5

4.2*

Stillstandsstrom in A

23

37.9*

Drehmomentkonstante in Nm/A

0.107

0.107

Max. Drehmoment in Nm

6.0*

6.0*

Max. Strom in A

56.5*

56.5*

Nennspannung in DC V

48 (AC 33 V)

48 (AC 33 V)

Geber

EnDat 2.2

Resolver

EnDat 2.2

Resolver

Motorstecker

1 × M23

2 × M23

1 × M40

1 × M23

1 × M40

1 × M23

Absolutwerte

Singleturn 19 Bit

Multiturn 12 Bit

–

Singleturn 19 Bit

Multiturn 12 Bit

–

Typenschlüssel

AH1E

RH1M

AH1E

RH1M

Stecker

SE1

SM1/SB1

SEBX

SMBX/SBBX

Bremse (optional)

Zweileiterbremse

BK

BK, BZD

BZD

BZD

Bremse (optional)

Dreileiterbremse

–

BZ

BZ

BZ

Anschlussvariante

Hybrid

2-Kabellösung

2-Kabellösung

2-Kabellösung

Kabel (Sachnummer)

4.0 mm2 (28149955)

4.0 mm2 (28148541)

Resolver (28148525)

6.0 mm2 (28148533)

EnDat 2.2 (28148517)

6.0 mm2 (28148533)

Resolver (28148525)

* in Abhängigkeit der eingesetzten Antriebselektronik