CMP-Motoren und Optionen

CMP40M

CMP50S

CMP50M

Drehzahlklasse in U/min

4500

4500

3000

Stillstandmoment in Nm

0.75

1.3

2.3

Stillstandsstrom in A

9.62

15.8

17.3

Drehmomentkonstante in Nm/A

0.078

0.082

0.133

Max. Drehmoment in Nm

3.5

4

6.8*

Max. Strom in A

56.5

56.5

56.5*

Nennspannung in DC V

48 (AC 33 V)

48 (AC 33 V)

48 (AC 33 V)

Geber

EnDat 2.2

Resolver

EnDat 2.2

Resolver

EnDat 2.2

Resolver

Motorstecker

1 × M23

2 × M23

1 × M23

2 × M23

1 × M23

2 × M23

Absolutwerte

Singleturn 19 Bit

Multiturn 12 Bit

–

Singleturn 19 Bit

Multiturn 12 Bit

–

Singleturn 19 Bit

Multiturn 12 Bit

–

Typenschlüssel

AH0E

RH1M

AH1E

RH1M

AH1E

RH1M

Stecker

SE1

SM1/SB1

SE1

SM1/SB1

SE1

SM1/SB1

Bremse (optional)

Zweileiterbremse

BK

BK

BK

BK

BK

BK

Anschlussvariante

Hybrid

2-Kabellösung

Hybrid

2-Kabellösung

Hybrid

2-Kabellösung

Kabel (Sachnummer)

1.5 mm2 (28149947)

4.0 mm2 (28149955)

1.5 mm2 (28148568)

2.5 mm2 (28178645)

Resolver (28148525)

1.5 mm2 (28149947)

4.0 mm2 (28149955)

1.5 mm2 (28148568)

2.5 mm2 (28178645)

4.0 mm2 (28148541)

Resolver (28148525)

1.5 mm2 (28149947)

4.0 mm2 (28149955)

1.5 mm2 (28148568)

2.5 mm2 (28178645)

4.0 mm2 (28148541)

Resolver (28148525)

* in Abhängigkeit der eingesetzten Antriebselektronik