Dezentraler Controller vom Typ SCM compact in Multi-Achs-Ausführung
Das Gerät kann über die Zwischenkreisverbindung zu einer Multi-Achs-Ausführung kombiniert werden. Für die Energieversorgung und den Energieaustausch zwischen den Achsen kann der Spannungszwischenkreis mit dem Zubehör Zwischenkreisverbindung verbunden werden. Wenn die Geräte nicht direkt nebeneinander platziert sind, ist eine Zwischenkreisverbindung mit Kabelschuhen möglich.
SCM compact Multi-Achs-Ausführung | |||
|---|---|---|---|
Kühlkörper | Multi-Achs-Ausführung als Cold-Plate | ||
Ausführung | 4 Achsen
| 6 Achsen
| 8 Achsen
|
Netzteil DC 24 V | mit/ohne Kombination frei wählbar | ||
Nennstrom Achse | 37 A | ||
Geberart | EnDat 2.2/Resolver | ||
Bremsenansteuerung | 2- und 3-Leiter | ||
Typenbezeichnung | SCM-B-P2B-048-000-00 oder SCM-B-P2B-X48-000-00 | ||
Sachnummer | zum Beispiel: 1 × 28280180, 2 × 28280199 | ||