Dezentraler Controller vom Typ SCM compact

Das Grundgerät gibt es in 2 Ausführungen, mit oder ohne integriertem DC-24-V-Netzteil. Bei beiden Ausführungen kann optional ein Kühlkörper gewählt werden.

SCM compact

Kühlkörper

Cold-Plate-Ausführung

mit Durchsteckkühlkörper

Ausführung

2 Achsen

2 Achsen

Netzteil DC 24 V

mit

ohne

mit

ohne

Nennstrom Achse

37 A

37 A

Geberart

EnDat 2.2/Resolver

EnDat 2.2/Resolver

Bremsenansteuerung

2- und 3-Leiter

2- und 3-Leiter

Typenbezeichnung

SCM-B-
P2B-048-000-00

SCM-B-
P2B-X48-000-00

SCM-B-
C2B-048-000-00

SCM-B-
C2B-X48-000-00

Sachnummer

28280180

28280199

28280202

28280210