Anschluss Resolverkabel M23

Kontakt
M23

Signal

Aderfarbe

Aderfarbe
IEC 60757

Steckverbinder

1

R1 (REF+)

Rosa

PK

5

2

R2 (REF-)

Grau

GY

4

3

S1 (COS+)

Rot

RD

7

4

S3 (COS-)

Blau

BU

6

5

S2 (SIN+)

Gelb

YE

9

6

S4 (SIN-)

Grün

GN

8

9

+TEMP_M

Braun

BN

2

10

-TEMP_M

Weiß

WH

1