Ausführung

 

Schleppkettenverlegung

Kabeltyp

Steckertyp/Größe

Kabelquerschnitt

Steckertyp/Größe

Sachnummer

Resolverkabel

M23 SpeedTec

4 × 2 × 0.25 mm2 
+ 2 × 0.5 mm2

Resolverstecker

28148525

Geberkabel EnDat 2.2

Geberstecker

28148517