Gerät mit Kühlkörper montieren

  • benötigtes Material: 8 × M5-Schrauben
  1. Fräsen Sie die Aussparung für den Kühlkörper in die Montagefläche. Beachten Sie dabei den Durchmesser des Fräsers und nehmen Sie entsprechende Zugaben vor. Das Gerät darf nicht gegen die Kühlrippen gepresst werden. Die Maße der Anschlussgeometrie für den Kühlkörper finden Sie im Kapitel Technische Daten.
  2. Befestigen Sie das Gerät mit M5-Schrauben an der Montagefläche. Ziehen Sie die M5-Schrauben mit einem Anziehdrehmoment von 5.8 – 6.8 Nm fest.

[1]

Montagefläche

[2]

M5-Schrauben (8 ×)