Gerät von hinten montieren
- benötigtes Befestigungsmaterial: 6 × M5-Schrauben in entsprechender Länge
- Die Länge der M5-Schrauben hängt von der Montageplatte/Gegenkonstruktion ab. Die Schraube darf insgesamt maximal 10 mm in das Gerät hineinragen.
- Montageplatte mit der Stärke T + Stärke der Geräterückseite 8 mm ± 2 mm = Schraubenlänge
- Verwenden Sie zwischen dem Gerät und der Montageplatte ein Wärmeleitpad, Grafitfolie oder Wärmeleitpaste.
- Platzieren Sie das Gerät flächig auf der Montagefläche.
- Befestigen Sie das Gerät mit M5-Schrauben an der Montagefläche. Die Maße für die Bohrungen finden Sie im Kapitel Technische Daten.
- Ziehen Sie die M5-Schrauben mit einem Anziehdrehmoment von 5.8 – 6.8 Nm fest.
[1] | Montageplatte |
[2] | M5-Schrauben (6 ×) |
T | Stärke der Montageplatte |
Weiterführende Informationen