Sequência do processo e estados do sinal
INFORMAÇÃO

Para o comportamento do acionamento quando está parado, observar as informações na seção "Funções de parada" no menu de configuração "Funções de controle" do conversor.
INFORMAÇÃO

Se a sequência de movimentos for interrompida removendo os sinais de liberação Liberação/Reset = "0" ou modo "00" (parada da aplicação) ou ao sair de FCB 09 (posicionamento), o processo de deslocamento deve ser reiniciado definindo "Aplicar posição relativa". A posição final é recalculada e salva, ou seja, o acionamento se move para uma posição final diferente da originalmente desejada. Se o deslocamento não for cancelado, mas apenas interrompido (mantendo a posição final original), o acionamento pode ser parado removendo a direção do movimento (Início/Parada - positivo ou Início/Parada - negativo). Se o processo de movimentação tiver que ser interrompido por uma parada da aplicação ou removendo a liberação, a função "Divisão fixa" pode ser usada.
N.º | Sequência | Bit de dados | Estados do sinal |
|---|---|---|---|
[1] | Liberação do estágio de saída/Reset | DO 0 |
|
Modo de operação 2^0 | DO 3 |
| |
Modo de operação 2^1 | DO 4 |
| |
[2] | Seleção da direção do movimento para o movimento relativo. Se a direção do movimento for invertida durante o deslocamento para o primeiro destino ou uma direção de movimento ambígua for definida, o acionamento é parado e continua a se mover para o destino original quando uma direção do movimento for novamente definida. | DO 1 |
|
[2] | Especificação da distância (Posição relativa) | DO 5 | Seleção da posição desejada da tabela Exemplo: Seleção da posição da tabela 2^0 |
[4] a [5] e [7] a [8] | Adicionar a posição relativa Informação: A posição relativa é calculada uma vez e salva com flanco ascendente do sinal. Em caso de novo flanco positivo (mesmo durante a deslocação para o primeiro destino), o trecho pode ser prolongado ou encurtado de acordo com a posição relativa especificada. | DO 7 |
|
[9] a [10] | Interrupção do deslocamento removendo Início/Parada - positivo | DO 1 | O motor desacelera ao longo do atraso ajustado na tabela e então permanece sob controle de posicionamento. |
Até [4], [6] a [7] e a partir de [11] | Resposta | DI 1 |
Se a posição atual se encontrar dentro da largura da janela configurada, são definidos a resposta "Em posição" e o bit correspondente da posição atual na tabela. O acionamento permanece controlado por posição. |