Chave fim de curso de hardware
As chaves fim de curso de hardware são conectados às entradas digitais configuradas para isso. As entradas digitais são configuradas em unidades controladas via AS-Interface no menu Entradas/saídas e em unidades controladas no modo binário no menu Configuração do módulo.
Os cames das chaves fim de curso de hardware devem cobrir a faixa de deslocamento até a parada.

CUIDADO

Utilizar apenas chaves fim de curso de hardware com contatos NF (Low ativo).

[1] | Conversor de frequência sentido horário (CW) |
[2] | Trajeto de deslocamento |
[3] | Chave fim de curso de hardware esquerda (CCW) |
[4] | Chave fim de curso de hardware direita (CW) |
INFORMAÇÃO

Garantir a atribuição correta das chaves fim de curso de hardware. Ou seja, no sentido horário (CW), a chave fim de curso de hardware de sentido horário (CW) desloca-se para a direita e no sentido anti-horário (CCW), a chave fim de curso de hardware de sentido anti-horário desloca-se para a esquerda (CCW).
Informações adicionais