Final de carrera de hardware
Los finales de carrera de hardware se conectan a las entradas binarias configuradas para ello. La configuración de las entradas binarias se realiza en las unidades controladas mediante AS-Interface en el menú Entradas/salidas, y en las unidades controladas de modo binario, en el menú Configuración de módulo.
Las levas de los finales de carrera de hardware deben cubrir la zona de desplazamiento hasta el tope.

PRECAUCIÓN

Emplee sólo finales de carrera de hardware con contactos normalmente cerrados (baja actividad).

[1] | Giro a derechas de variador vectorial (CW) |
[2] | Recorrido de desplazamiento |
[3] | Final de carrera de hardware a izquierdas (CCW) |
[4] | Final de carrera de hardware a derechas (CW) |
AVISO

Preste atención a que los finales de carrera de hardware estén correctamente asignados. Esto significa que, en caso de giro a derechas (CW) se activa el final de carrera de hardware a derechas (CW) y, en caso de giro a izquierdas (CCW), se activará el final de carrera de hardware a izquierdas (CCW).
Información adicional