Modos de funcionamiento
La tabla siguiente muestra los modos de funcionamiento disponibles.
La funcionalidad (por ejemplo, posicionamiento absoluto o Modulo) se define ajustando los parámetros "Modo de funcionamiento", "Modo de posicionamiento" y "Modo adicional" en el menú de configuración. Configuración de módulo. Los ajustes necesarios se encuentran en el subcapítulo del modo de funcionamiento correspondiente. La selección o el cambio de un modo de funcionamiento debe realizarse en parada. Para ello, deben deseleccionarse las señales "Inicio/Parada - Negativo" e "Inicio/Parada - Positivo".
AVISO

Para el funcionamiento de los bloques funcionales son válidas las configuraciones efectuadas en MOVISUITE®.
Modo de funcionamiento | Entrada binaria | Descripción | |
|---|---|---|---|
DI 03 | DI 04 | ||
Parada | 0 | 0 |
|
Modo manual/ | 1 | 0 |
|
Modo de referenciación | 0 | 1 |
|
Posicionamiento por tabla | 1 | 1 |
|