Prozessablauf und Signalzustände
HINWEIS

Beachten Sie für das Verhalten des Antriebs bei Stillstand die Angaben im Abschnitt "Stoppfunktionen" im Konfigurationsmenü "Kontrollfunktionen" des Umrichters.
HINWEIS

Bei Unterbrechung des Bewegungsablaufes durch Wegnahme der Freigabesignale Freigabe/Reset = "0" oder Modus "00" (Applikationsstopp) bzw. beim Verlassen des FCB09 (Positionieren) muss der Verfahrvorgang durch Setzen von "Relative Position übernehmen" neu gestartet werden. Dabei wird die Zielposition neu berechnet und gespeichert d.h. der Antrieb fährt auf eine andere Zielposition als ursprünglich gewünscht. Soll die Fahrt nicht abgebrochen, sondern lediglich unterbrochen werden (unter Beibehaltung der ursprünglichen Zielposition), so kann der Antrieb durch Wegnahme der Bewegungsrichtung (Start/Stopp - positiv bzw. Start/Stopp - negativ) gestoppt werden. Muss der Bewegungsvorgang durch einen Applikationsstopp oder durch Wegnahme der Freigabe unterbrochen werden, kann die Funktion "Feste Teilung" verwendet werden.
Nr. | Ablauf | Dig.E/A | Signalzustände |
|---|---|---|---|
[1] | Endstufenfreigabe/Reset | DI 00 |
|
Betriebsart 2^0 | DI 03 |
| |
Betriebsart 2^1 | DI 04 |
| |
[2] | Anwahl der Bewegungsrichtung für die relative Bewegung. Wird während der Fahrt zum ersten Ziel die Bewegungsrichtung zurückgenommen bzw. eine nicht eindeutige Bewegungsrichtung gesetzt, wird der Antrieb gestoppt und fährt bei erneutem Setzen einer Bewegungsrichtung zum ursprünglichen Ziel weiter. | DI 01 |
|
[2] | Vorgabe der Distanz (Relativposition) | DI 05 | Anwahl der gewünschten Tabellenposition Beispiel: Anwahl Tabellenposition 2^0 |
[3] bis [4] | Mit entsprechend eingestellter Reaktion des Touch-Probe Signals wird zu diesem Zeitpunkt eine Zielposition vorgegeben. Diese ergibt sich aus der aktuellen Istposition + angewählte Tabellenposition. | DI 06 |
|
[6] | Neustart Restwegpositionierung | DI 07 | Mit steigender Flanke dieses Signals wird die Restwegpositionierung neu gestartet. Sowie das Signal "Neue Relative Position übernommen" zurückgesetzt. |
[8] bis [9] | Unterbrechung der Fahrt durch Wegnahme von Start/Stopp - positiv | DI 01 | Der Motor verzögert entlang der eingestellten Tabellenverzögerung und bleibt dann lagegeregelt stehen. |
Bis [3], [5] bis [6] und ab [10] | Rückmeldung | DO 00 |
Wenn sich die Ist-Position innerhalb der konfigurierten Fensterbreite befindet, wird die Rückmeldung "In Position" sowie das entsprechende Bit der Tabellenistposition gesetzt. Der Antrieb bleibt positionsgeregelt stehen. |