EDM功能反应时间
所有反应时间都必须乘上系数1.002。
计算变量 | 反应时间计算规定 |
|---|---|
关断相关的F-DO | T_输入端处理_F-DI_取消选择 + 最大值(EDM吸合延迟 (8705.32),EDM释放延迟 (8705.33)) + T_系统 |
额外的STO故障反应 | T_输入端处理_F-DI_取消选择 + 最大值(EDM吸合延迟 (8705.32),EDM释放延迟 (8705.33)) + T_系统 + 制动应用时间如果SBC使能 (8706.14) = 否,则制动应用时间 = 0 |
额外的STO故障反应和F-PE上的STO | T_输入端处理_F-DI_取消选择 + 最大值(EDM吸合延迟 (8705.32),EDM释放延迟 (8705.33)) + 2 x T_系统 + 制动应用时间1) (8706.15) |
额外的SS1-t故障反应 | T_输入端处理_F-DI_取消选择 + 最大值(EDM吸合延迟 (8705.32),EDM释放延迟 (8705.33)) + T_系统 + SSx-t延迟t1 (8706.8) + 制动应用时间1) (8706.15) |
额外的SS1-t故障反应和F-PE上的STO位 | T_输入端处理_F-DI_取消选择 + 最大值(EDM吸合延迟 (8705.32),EDM释放延迟 (8705.33)) + 2 x T_系统 + SSx-t延迟t1 (8706.8) + 制动应用时间1) (8706.15) |
额外的SS1-r故障反应 | T_输入端处理_F-DI_取消选择 + 最大值(EDM吸合延迟 (8705.32),EDM释放延迟 (8705.33)) + T_系统 + SSx-r监控延迟t2 (8706.9) + 制动应用时间1) (8706.15) + 实际_速度 (8700.79)/SSx-r延迟a (8706.10) + SSx-r加加速时间斜坡监控 = 线性时,加加速时间 = 0 |
额外的SS1-r故障反应和F-PE上的STO位 | T_输入端处理_F-DI_取消选择 + 最大值(EDM吸合延迟 (8705.32),EDM释放延迟 (8705.33)) + 2 x T_系统 + SSx-r监控延迟t2 (8706.9) + 制动应用时间1) (8706.15) + 实际_速度 (8700.79)/SSx-r延迟a (8706.10) + SSx-r加加速时间2) t3 (8706.11) |
通过F-PE报告EDM故障 | T_输入端处理_F-DI_取消选择 + 最大值(EDM吸合延迟 (8705.32),EDM释放延迟 (8705.33)) + T_系统 |