Tiempo de respuesta de función EDM
Todos los tiempos de respuesta deben multiplicarse por el factor 1.002.
Factor de cálculo | Especificación de cálculo de tiempo de respuesta |
---|---|
Desconexión de F‑DO afectados | T_ProcesamientoEntrada_F-DI_Deselección + máximo (retardo de excitación EDM (8705.32), retardo de desexcitación EDM (8705.33)) + T_Sys |
Respuesta en caso de fallo STO adicional | T_ProcesamientoEntrada_F-DI_Deselección + máximo (retardo de excitación EDM (8705.32), retardo de desexcitación EDM (8705.33)) + T_Sys + tiempo de activación del frenoSi habilitación SBC (8706.14) = no, el tiempo de activación del freno = 0 |
Respuesta en caso de fallo STO y STO en F-PE adicional | T_ProcesamientoEntrada_F-DI_Deselección + máximo (retardo de excitación EDM (8705.32), retardo de desexcitación EDM (8705.33)) + 2 × T_Sys + tiempo de activación del freno1) (8706.15) |
Respuesta en caso de fallo SS1-t adicional | T_ProcesamientoEntrada_F-DI_Deselección + máximo (retardo de excitación EDM (8705.32), retardo de desexcitación EDM (8705.33)) + T_Sys + retardo SSx-t t1 (8706.8) + tiempo de activación del freno1) (8706.15) |
Respuesta en caso de fallo SS1-t y bit STO en F-PE adicional | T_ProcesamientoEntrada_F-DI_Deselección + máximo (retardo de excitación EDM (8705.32), retardo de desexcitación EDM (8705.33)) + 2 × T_Sys + retardo SSx-t t1 (8706.8) + tiempo de activación del freno1) (8706.15) |
Respuesta en caso de fallo SS1-r adicional | T_ProcesamientoEntrada_F-DI_Deselección + máximo (retardo de excitación EDM (8705.32), retardo de desexcitación EDM (8705.33)) + T_Sys + SSx-r retardo de vigilancia t2 (8706.9) + tiempo de activación del freno1) (8706.15) + velocidad_real (8700.79)/SSx-r retardo a (8706.10) + SSx-r tiempo de impulsoCon vigilancia de rampa = lineal, el tiempo de impulso = 0 |
Respuesta en caso de fallo SS1-r y bit STO en F-PE adicional | T_ProcesamientoEntrada_F-DI_Deselección + máximo (retardo de excitación EDM (8705.32), retardo de desexcitación EDM (8705.33)) + 2 × T_Sys + SSx-r retardo de vigilancia t2 (8706.9) + tiempo de activación del freno1) (8706.15) + velocidad_real (8700.79)/SSx-r retardo a (8706.10) + SSx-r tiempo de impulso2) t3 (8706.11) |
Emisión del fallo EDM vía F-PE | T_ProcesamientoEntrada_F-DI_Deselección + máximo (retardo de excitación EDM (8705.32), retardo de desexcitación EDM (8705.33)) + T_Sys |