MOVIDRIVE® system (MDX9.A..-S00) 设备状态
规格 | 设备状态位置 | 安全选件CS..A的固件版本 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSB..A / CSS31A | CSA31A | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1.05 | ≥ 2.05 | ≥ 3.02 | |
1 – 5 | xx | xx | 12 00 | 11 00 | xx | xx | xx | xx | xx | 正常 | 安装CS..A选件前,取下黑色定心销。 | 不允许 |
1 – 5 | xx | xx | 15 00 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 正常 | 正常 | 不允许 |
1 – 5 | xx | xx | 16 00 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | 正常 | 正常 | 正常 |
条目“xx”对兼容性没有影响。
固件版本为1.05的安全选件CS..A要求MOVIDRIVE®固件版本为2.10或更高。
固件版本为2.05的安全选件CS..A要求MOVIDRIVE®固件版本为4.00或更高。
固件版本为3.02的安全选件CSA31A要求MOVIDRIVE®固件版本为7.00或更高。