Version d'appareil MOVIDRIVE® system (MDX9.A..-S00)
Taille | Emplacement du numéro de version | Version de firmware de l'option de sécurité CS..A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSB..A / CSS31A | CSA31A | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1.05 | ≥ 2.05 | ≥ 3.02 | |
1 – 5 | xx | xx | 12 00 | 11 00 | xx | xx | xx | xx | xx | OK | Avant l'insertion de l'option CS..A, retirer la goupille de centrage noire. | Non admissible |
1 – 5 | xx | xx | 15 00 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | OK | OK | Non admissible |
1 – 5 | xx | xx | 16 00 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | OK | OK | OK |
Les "xx" n'ont aucune influence sur la compatibilité.
Pour l'option de sécurité CS..A avec la version de firmware 1.05, la version de firmware MOVIDRIVE® 2.10 ou plus récente est nécessaire.
Pour l'option de sécurité CS..A avec la version de firmware 2.05, la version de firmware MOVIDRIVE® 4.00 ou plus récente est nécessaire.
Pour l'option de sécurité CSA31A avec la version de firmware 3.02, la version de firmware MOVIDRIVE® 7.00 ou plus récente est nécessaire.