概览

MOVIDRIVE® system是直接连接电源的变频器,用途广泛,从简单的转速控制,到采用运动学原理的伺服驱动装置,都能胜任。

变频器由以下组件构成:

  • 变频器基本单元
  • 应用等级,用以使用“驱动”类别的MOVIKIT®软件模块
  • 选件卡,用于扩展数字量和模拟量输入端/输出端
  • 选件卡,用于具有不同功能特征的安全功能
  • 选件卡,用于连接附加的距离编码器
  • 附件,用于实现符合EMC准则的安装
  • 附件,用于连接和控制电机和制动器
  • 装配好的电机和编码器电缆

对于恶劣环境条件下的应用,可提供带印刷电路板(带涂层)的变频器。印刷电路板涂漆后,设备抵抗环境影响的能力就会提高。