Vista general
MOVIDRIVE® system es el variador para la conexión directa a la red adecuado para un gran número de aplicaciones, desde el simple control de velocidad de lazo abierto hasta los servoaccionamientos con cinemática.
El variador se compone de:
- Unidad básica del variador
- Nivel de aplicación para el uso de módulos de software MOVIKIT® de la categoría Drive
- Tarjetas opcionales para ampliación de las entradas/salidas binarias y analógicas
- Tarjetas opcionales para la seguridad funcional en diferentes características funcionales
- Tarjetas opcionales para la conexión a encoders lineales adicionales
- Accesorios para instalación conforme a CEM
- Accesorios para la conexión y el control de motores y frenos
- Cables de motor y de encoder prefabricados
Para el uso en entornos duros se pueden suministrar tarjetas de circuitos impresos pintadas. Gracias al recubrimiento de las tarjetas de circuito impreso se consigue una mayor resistencia a la influencia de los factores ambientales.