对SSI编码器的要求
- 允许使用与SSI编码器(编码器2和编码器3)的编码器接口技术数据相一致的SSI编码器。请遵守“安全技术要求”一章中有关电缆长度和SSI脉冲频率的提示,如果电缆长度较长,则将脉冲频率降低至250 kHz或125 kHz。
- 安全选件MOVISAFE® CSA31A支持对故障位和警告位的评估。SEW-EURODRIVE建议激活编码器中的故障位和警告位,以进行补充式故障识别。
- 使用单圈编码器和带有几个多圈位(< 3位)的编码器时,请确保数值范围在SSI评估周期内不会溢出。这尤其适用于直接连接到电机轴的编码器。
- 使用单圈编码器时,在相应条件下适用以下最大转速(参见下表)。
- 2000 min-1
帧率 | 更新时间 | 故障公差 |
|---|---|---|
1 ms 编码器2 (8713.52) 编码器3固定为1 ms | ≥ 5 ms 编码器2 (8382.29) 编码器3 (8599.29) | 1 编码器2 (8713.51) 编码器3 (8714.51) |
- 1750 min-1
帧率 | 更新时间 | 故障公差 |
|---|---|---|
2 ms 编码器2 (8713.52) | ≥ 5 ms 编码器2 (8382.29) | 1 编码器2 (8713.51) |
- 1750 min-1
帧率 | 更新时间 | 故障公差 |
|---|---|---|
1 ms 编码器2 (8713.52) 编码器3固定为1 ms | ≥ 5 ms 编码器2 (8382.29) 编码器3 (8599.29) | 2 编码器2 (8713.51) 编码器3 (8714.51) |
- 1400 min-1
帧率 | 更新时间 | 故障公差 |
|---|---|---|
2 ms 编码器2 (8713.52) | ≥ 5 ms 编码器2 (8382.29) | 2 编码器2 (8713.51) |
- 对于直接安装到电机上的单圈SSI编码器,可以将SSI故障公差的参数设定为最大值2。
- 更新时间> 5 ms的单圈SSI编码器不得直接安装在电机上。
- 帧率,即安全选件到SSI编码器的查询周期,可以设置为1 ms或2 ms(默认值:2 ms)。查询周期越短,对位置、速度和加速度的计算就越精确。
- 在以下情况下,可以选择1 ms的帧率:
- 变频器的PWM频率:4 kHz,参数设定为“无扰动”。
- 暂停时间:最大0.08 ms
- 脉冲频率:≥ 250 kHz
- 帧长:最大27位
- PROFIsafe安全通讯配置文件
- 安全选件MOVISAFE® CSA31A不会评估3个编码器。