电机电缆/制动电机电缆../SH..
| 电机侧 |
| 变频器侧 | 固定敷设 | 拖缆式安装 |
---|---|---|---|---|---|
电缆型号 | 插头类型/ | 电缆截面 | 插头类型/ | 部件号 | |
电机电缆/ | SH1 / M23 SpeedTec | 4 × 1.5 mm2 + 3 × 1 mm2 + 4 × 0.34 mm2 | 开放端 | – | 18191290 |
4 × 2.5 mm2 + 3 × 1 mm2 + 4 × 0.34 mm2 | – | 18191304 | |||
4 × 4 mm2 + 3 × 1 mm2 + 4 × 0.34 mm2 | – | 18191312 | |||
SHB / M40 SpeedTec | 4 × 6 mm2 + 3 × 1.5 mm2 + 4 × 0.34 mm2 | – | 18191320 | ||
4 × 10 mm2 + 3 × 1.5 mm2 + 4 × 0.34 mm2 | – | 18191339 |