Cabo do motor com freio ../SH..
| Lado do motor |
| Lado do conversor |
Instalação fixa |
Instalação móvel |
|---|---|---|---|---|---|
Tipo de cabo | Tipo de conector/ | Seção transversal do cabo | Tipo de conector/ | Código | |
Cabo do motor/ | SH1/M23 SpeedTec | 4 × 1.5 mm2 + 3 × 1 mm2 + 4 × 0.34 mm2 | Extremidade aberta | – | 18191290 |
4 × 2.5 mm2 + 3 × 1 mm2 + 4 × 0.34 mm2 | – | 18191304 | |||
4 × 4 mm2 + 3 × 1 mm2 + 4 × 0.34 mm2 | – | 18191312 | |||
SHB/M40 SpeedTec | 4 × 6 mm2 + 3 × 1.5 mm2 + 4 × 0.34 mm2 | – | 18191320 | ||
4 × 10 mm2 + 3 × 1.5 mm2 + 4 × 0.34 mm2 | – | 18191339 | |||