技术数据
直流侧扼流圈 | 单位 | ZD010-0200 | ZD040-0070 | ZD140-0020 | ZD330-0006 |
|---|---|---|---|---|---|
部件号 | – | 17968437 | 17968402 | 17968410 | 17968429 |
电源额定电压(根据EN 50160标准)AC U电源 | V | 3 × 380 – 500 V | |||
电源频率f电源 | Hz | 50 – 60 ± 5 % | |||
额定电流DC I电源 | A | 10 | 40 | 140 | 330 |
I电源时的功率损耗P损耗 | W | 7 | 17 | 29 | 40 |
环境温度ϑ环境 | °C | -10 – 40 | |||
连接触点 | – | 接线板 | M6销轴 | M10销轴 | M12销轴 |
截面 | mm2 | 4 | – | – | – |
拧紧扭矩 | Nm | – | 3 | 10 | 15.5 |
PE连接触点 | – | M5螺栓 | M6销轴 | M8销轴 | |
PE拧紧扭矩 | Nm | 0.6 ~ 0.8 | 3 | 6 | |
防护等级,符合EN 60529标准 | – | IP10 | |||