Dados técnicos
Bobina do circuito intermediário | Unidade | ZD010-0200 | ZD040-0070 | ZD140-0020 | ZD330-0006 |
|---|---|---|---|---|---|
Código | – | 17968437 | 17968402 | 17968410 | 17968429 |
Tensão nominal de rede (conforme EN 50160) CA Urede | V | 3 × 380 – 500 V | |||
Frequência de rede frede | Hz | 50 – 60 ± 5% | |||
Corrente nominal CC Irede | A | 10 | 40 | 140 | 330 |
Perda de potência em Irede PV | W | 7 | 17 | 29 | 40 |
Temperatura ambiente ϑU | °C | -10 – 40 | |||
Contato de conexão | – | Fileira de terminais | Pino M6 | Pino M10 | Pino M12 |
Seção transversal | mm2 | 4 | – | – | – |
Torque de aperto | Nm | – | 3 | 10 | 15.5 |
Contato da conexão PE | – | Pino M5 | Pino M6 | Pino M8 | |
Torque de aperto PE | Nm | 0.6 – 0.8 | 3 | 6 | |
Grau de proteção conforme a EN 60529 | – | IP10 | |||