周期图

t1 | 通过“FCB05 – 正旋转方向固定设定值”使能输出级 |
t1 - t2 | 电机提速至设置的最低转速。 |
t2 - t3 | 电机保持最低转速。 |
t3 | 操作“电动电位计向上”。 |
t3 - t4 | 只要“电动电位计向上”上有信号,电机就会按照加速斜坡(索引8377.21)提高转速。 |
t4 - t5 | “电动电位计向上”上的信号消失后,电机保持当前转速。 |
t5 | 重新操作“电动电位计向上”。 |
t5 - t6 | 只要有“电动电位计向上”信号,电机就将沿加速斜坡继续加速至应用极限 (8357.10/11)。 |
t6 - t7 | 即使当“电动电位计向上”上的信号不再存在时,也会保持最高转速。 |
t7 | 操作“电动电位计向下”。 |
t7 - t8 | 只要“电动电位计向下”上有信号,电机就会按照减速斜坡(索引8377.31)降低转速。 |
t8 - t9 | “电动电位计向下”上的信号消失后,电机保持当前转速。 |
t9 -~ t10 | 只要“电动电位计向下”上有信号,电机就会按照减速斜坡(索引8377.31)降低转速,直至最低转速。 |
t10 - t11 | 将保持在最低转速。 |
t11 | 通过“FCB 05 – 正旋转方向固定设定值”取消输出级使能 |