Chronogramme

t1 | Libération étage de puissance via "FCB 05 – Consignes fixes sens de rotation positif" |
t1 - t2 | Le moteur accélère jusqu'à la vitesse minimale réglée. |
t2 - t3 | Le moteur maintient la vitesse minimale. |
t3 | "Potentiomètre motorisé accél." activé. |
t3 - t4 | Tant que le signal "Potentiomètre motorisé accél." est appliqué, la vitesse moteur augmente selon la rampe d'accélération (index 8377.21). |
t4 - t5 | Si plus aucun signal n'est appliqué sur "Potentiomètre motorisé accél.", la vitesse actuelle est maintenue. |
t5 | "Potentiomètre motorisé accél." de nouveau activé. |
t5 - t6 | Tant que le signal "Potentiomètre motorisé accél." est appliqué, la vitesse moteur augmente selon la rampe d'accélération jusqu'à la limite application (8357.10/11). |
t6 - t7 | La vitesse maximale est maintenue, même lorsque le signal sur "Potentiomètre motorisé accél." n'est plus appliqué. |
t7 | "Potentiomètre motorisé décél." activé. |
t7 - t8 | Tant que le signal "Potentiomètre motorisé décél." est appliqué, la vitesse moteur est réduite selon la rampe de décélération (index 8377.31). |
t8 - t9 | Si plus aucun signal n'est appliqué sur "Potentiomètre décél.", la vitesse actuelle est maintenue |
t9 - t10 | Tant que le signal "Potentiomètre motorisé décél." est appliqué, la vitesse moteur est réduite jusqu'à la vitesse minimale selon la rampe de décélération (index 8377.31) . |
t10 - t11 | La vitesse minimale est maintenue. |
t11 | Suppression de la libération étage de puissance via "FCB 05 – Consignes fixes sens de rotation positif" |