技术数据
制动电阻 | 单位 | BW015-016 | BW015-042-T | BW015-075-T | BW915-T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
部件号 | – | 17983258 | 19155328 | 19155271 | 18204139 | |
峰值制动功率 | kW | 45.7 | ||||
负载能力 | 100%负载持续率 | kW | 1.6 | 4.2 | 7.5 | 16 |
50 % ED | kW | 2.9 | 7.6 | 12.8 | 27.2 | |
25%ED | kW | 5.1 | 13.3 | 22.5 | 45.7 | |
12%ED | kW | 9.6 | 23.9 | 33.8 | 45.7 | |
6%ED | kW | 15.2 | 41.8 | 45.7 | 45.7 | |
注意变频器的再生功率限制,参见基本单元技术数据一章。 | ||||||
电阻值R制动电阻 | Ω | 15 ± 10 % | ||||
跳闸电流I跳闸在环境温度高于40 °C时,跳闸电流必须每10 K降低2 %。 | A | 10.3 | 16.7 | 22.4 | 32.7 | |
结构型式 | – | 线绕电阻 | 框式电阻 | 栅极电阻安装位置1 | ||
电源接头 | – | 螺钉型接线端子 | M8销轴 | |||
电缆截面 | mm2 | 0.5 – 10 | 最大4 | 5 – 6 | ||
拧紧扭矩 | Nm | 1.5 – 1.8 | 最大2 | 6 | ||
PE连接 | – | M4销轴 | M5销轴 | M6销轴 | ||
PE拧紧扭矩 | Nm | 1.5 – 1.8 | 2 – 2.5 | 2.5 – 3 | ||
按照EN 60529的防护等级 | – | IP20 | ||||
环境温度ϑ环境 | °C | -30 – 40 | ||||
质量 | kg | 5.8 | 10 | 12 | 32 | |