Dados técnicos
Resistência de frenagem | Unidade | BW015-016 | BW015-042-T | BW015-075-T | BW915-T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Código | – | 17983258 | 19155328 | 19155271 | 18204139 | |
Pico de potência de frenagem | kW | 45.7 | ||||
Capacidade de carga | 100% DC | kW | 1.6 | 4.2 | 7.5 | 16 |
50% DC | kW | 2.9 | 7.6 | 12.8 | 27.2 | |
25% DC | kW | 5.1 | 13.3 | 22.5 | 45.7 | |
12% DC | kW | 9.6 | 23.9 | 33.8 | 45.7 | |
6% DC | kW | 15.2 | 41.8 | 45.7 | 45.7 | |
Observar a limitação de potência regenerativa do conversor, consultar o capítulo Dados técnicos da unidade básica. | ||||||
Valor de resistência RBW | Ω | 15 ± 10% | ||||
Corrente de disparo IFA corrente de disparo deve ser reduzida em 2%/10 K a uma temperatura ambiente acima de 40 °C. | A | 10.3 | 16.7 | 22.4 | 32.7 | |
Design | – | Resistor de fio | Resistência do quadro | Resistor de grade da forma construtiva 1 | ||
Conexões de potência | – | Terminal com parafuso | Pino M8 | |||
Seção transversal do cabo | mm2 | 0.5 – 10 | máximo 4 | 5 – 6 | ||
torque de aperto | Nm | 1.5 – 1.8 | máximo 2 | 6 | ||
Conexão PE | – | Pino M4 | Pino M5 | Pino M6 | ||
Torque de aperto PE | Nm | 1.5 – 1.8 | 2 – 2.5 | 2.5 – 3 | ||
Grau de proteção conforme EN 60529 | – | IP20 | ||||
Temperatura ambiente ϑU | °C | -30 – 40 | ||||
Peso | kg | 5.8 | 10 | 12 | 32 | |