持续制动功率
利用相对负载持续率ED和过载系数K,可针对周期性负载周期计算制动电阻所需的最小持续制动功率(100 % ED时的制动功率)。
如果负载持续率ED未知,则可使用以下公式从循环时间tges和制动时间tB中计算负载持续率。


ED | 负载持续率 |
tB | 制动时间 |
t总 | 循环时间 |
提示

循环时间最长为120 s。
过载系数k可根据过载系数k一章中的图表和负载持续率ED来确定。
平均制动功率PB的值通过所应用的工程设计数据得出。


PB | 平均制动功率 |
Pi | 区段i的制动功率 |
ti | 区段i的制动时间 |
n | 制动区段数量 |
100 % ED时所需的最小制动功率根据以下公式计算得出:


P100%ED | 100 % ED时的制动功率 |
PB | 平均制动功率 |
k | 过载系数 |
100 % ED时应用所需的制动功率必须小于或等于制动电阻在100 % ED时的典型制动功率(持续制动功率)。