Potencia continua de frenado
Con la duración de conexión ED y el factor de sobrecarga k puede calcularse la potencia mínima de frenado continua requerida (potencia de frenado con una ED del 100 %) de la resistencia de frenado para ciclos de carga cíclicos.
Si no se conoce la duración de conexión ED, ésta se puede calcular a partir de la duración de ciclo ttot y del tiempo de frenado tB utilizando la siguiente fórmula.


ED | Duración de conexión |
tB | Tiempo de frenado |
ttot | Duración de ciclo |
AVISO

La duración de ciclo máxima es de 120 s.
El factor de sobrecarga FS se puede determinar mediante los diagramas del siguiente capítulo Factor de sobrecarga k y la duración de conexión ED.
El valor de la potencia de frenado media PB procede de los datos de planificación de proyecto de la aplicación.


PB | Potencia de frenado media |
Pi | Potencia de frenado sección i |
ti | Tiempo de frenado sección i |
n | Número de partes de frenado |
La potencia de frenado mínima requerida con ED del 100 % se calcula utilizando la siguiente fórmula:


P100%ED | Potencia de frenado con ED 100 % |
PB | Potencia de frenado media |
k | Factor de sobrecarga |
La potencia de frenado con ED 100 % requerida por la aplicación debe ser inferior o igual a la potencia de frenado típica con ED 100 % (potencia de frenado continua) de la resistencia de frenado.