在额定运行条件下推荐的截面
必须基于电源额定电流I电源来确定电源导线的截面尺寸。
SEW-EURODRIVE建议采用表中所列的电缆截面。如果满足以下前提条件,可以使用这些截面规格的电缆:
- 导线由铜制成,带PVC绝缘层。
- 根据IEC 60204-1敷设类型C,在40 °C的环境温度下,导线将敷设在电缆管道中。
MDX9.A-….-5.3-.. | 单位 | 规格 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
0020 | 0025 | 0032 | 0040 | 0055 | 0070 | 0095 | 0125 | 0160 | 0240 | 0320 | 0460 | 0620 | 0750 | ||
电源额定电流AC I电源 | A | 1.8 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 5 | 6.3 | 8.6 | 11.3 | 14.4 | 22 | 32 | 41.4 | 55.8 | 67.5 |
电源线 | mm2 | 1.5 | 2.5 | 4 | 4 | 6 | 16 | 25 | 35 | ||||||
熔断保险丝/断路器 | A | 10 | 16 | 25 | 25 | 32 | 63 | 80 | 100 |
MDX9.A-….-5.3-.. | 单位 | 规格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | |||||||||
0910 | 1130 | 1490 | 1170 | 2200 | 2500 | 3000 | 3800 | 4700 | 5880 | ||
电源额定电流AC I电源 | A | 81.9 | 102 | 134 | 159 | 198 | 225 | 270 | 准备中 | ||
电源线 | mm2 | 50 | 70 | 95 | 150 | ||||||
熔断保险丝/断路器 | A | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |
MDX9.A-….-2.3-.. | 单位 | 规格 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
0070 | 0093 | 0140 | 0213 | 0290 | 0420 | 0570 | 0840 | 1080 | ||
电源额定电流AC I电源 | A | 6.3 | 8.4 | 12.6 | 19.2 | 26.1 | 37.8 | 51.3 | 75.6 | 97.2 |
电源线 | mm2 | 1.5 | 2.5 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | |
熔断保险丝/断路器 | A | 10 | 16 | 20 | 32 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
提示

推荐的截面
这些数据只是建议。它们不能替代根据具体应用情况,并在考虑适用法规的情况下对馈电线进行的精确的工程设计。
提示

固定电源导线
- 用合适的保险丝元件保护电源导线。
- 在选择电源导线时,要确保所选择的截面在连接端子的可连接截面范围内。