Section recommandée en fonctionnement nominal
Dimensionner la section du câble d'alimentation sur la base du courant nominal réseau Irés.
SEW-EURODRIVE recommande les sections de câble mentionnées dans le tableau. Les câbles de ces sections peuvent être utilisés lorsque les conditions suivantes sont remplies.
- Les conducteurs sont en cuivre avec isolation en PVC.
- Les liaisons sont posées dans des goulottes de câblage selon IEC 60204-1, type de pose C, à une température ambiante de 40 °C.
MDX9.A-….-5.3-.. | Unité | Taille | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
0020 | 0025 | 0032 | 0040 | 0055 | 0070 | 0095 | 0125 | 0160 | 0240 | 0320 | 0460 | 0620 | 0750 | ||
Courant nominal réseau AC Irés | A | 1.8 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 5 | 6.3 | 8.6 | 11.3 | 14.4 | 22 | 32 | 41.4 | 55.8 | 67.5 |
Câble d'alimentation L1 / L2 / L3 | mm2 | 1.5 | 2.5 | 4 | 4 | 6 | 16 | 25 | 35 | ||||||
Fusible / disjoncteur | A | 10 | 16 | 25 | 25 | 32 | 63 | 80 | 100 | ||||||
MDX9.A-….-5.3-.. | Unité | Taille | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | |||||||||
0910 | 1130 | 1490 | 1170 | 2200 | 2500 | 3000 | 3800 | 4700 | 5880 | ||
Courant nominal réseau AC Irés | A | 81.9 | 102 | 134 | 159 | 198 | 225 | 270 | En préparation | ||
Câble d'alimentation L1 / L2 / L3 | mm2 | 50 | 70 | 95 | 150 | ||||||
Fusible / disjoncteur | A | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | |||||
MDX9.A-….-2.3-.. | Unité | Taille | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
0070 | 0093 | 0140 | 0213 | 0290 | 0420 | 0570 | 0840 | 1080 | ||
Courant nominal réseau AC Irés | A | 6.3 | 8.4 | 12.6 | 19.2 | 26.1 | 37.8 | 51.3 | 75.6 | 97.2 |
Câble d'alimentation | mm2 | 1.5 | 2.5 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | |
Fusible / disjoncteur | A | 10 | 16 | 20 | 32 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
REMARQUE

Section recommandée
Ces indications ne sont que des recommandations. Elles ne remplacent pas une étude et configuration de la liaison en fonction du cas d'utilisation concret et en tenant compte des prescriptions applicables.
REMARQUE

Protection du câble d'alimentation
- Protéger le câble d'alimentation au moyen d'éléments de sécurité.
- Lors de la sélection du câble d'alimentation, veiller à ce que la section sélectionnée se situe dans la plage des sections des bornes de raccordement utilisables.