电子设备数据 – 安全子功能
下表显示了变频器在内置安全技术方面的技术数据。
安全数字量输入端符合IEC 61131‑2标准中的类型3。
F_STO_P1和F_STO_P2的参考电位为STO_M(与端子X6:2连接)。
| 端子说明 | 一般电子设备数据 | |||
|---|---|---|---|---|---|
STO安全触点 | X6 | ||||
输入端F_STO_P1、F_STO_P2的电气数据 |
| 最小 | 典型值 | 最大 | |
输入电压范围 | X6:1和X6:3 | DC -3 V | DC 24 V | DC 30 V | |
输入端容量,相对于STO_M |
| – | 300 pF | 500 pF | |
输入端容量,相对于GND |
| – | 300 pF | 500 pF | |
DC 24 V时的功率消耗: | F_STO_P1 |
| – | 150 mW | 200 mW |
F_STO_P2 |
| – | 150 mW | 200 mW | |
总和每个驱动装置始终需要300 mW的功率消耗。 |
| – | 300 mW | 400 mW | |
接通时的输入电压 (STO) |
| DC 11 V | – | – | |
断路时的输入电压 (STO) |
| – | – | DC 5 V | |
外部安全控制器的允许漏电电流 |
| – | – | 1 mA | |
连接触点 |
| 插接头 - 1条导线: 0.25 – 1.5 mm2 - 2条导线:0.25 ~ 0.5 mm2(Twin导线接头) | |||
导线长度 | 最大30 m | ||||