Datos electrónicos – Función parcial de seguridad
La siguiente tabla muestra los datos técnicos del variador relativos a la tecnología de seguridad integrada.
Las entradas binarias seguras corresponden al tipo 3 según IEC 61131-2.
El potencial de referencia para F_STO_P1 y F_STO_P2 es STO_M (contactar en borna X6:2).
| Designación de bornas | Datos de electrónica generales | |||
|---|---|---|---|---|---|
Contacto de seguridad STO | X6 | ||||
Datos eléctricos de las entradas F_STO_P1, F_STO_P2 |
| mínima | típico | máxima | |
Rango de tensión de entrada | X6:1 y X6:3 | -3 V CC | 24 V CC | 30 V CC | |
Capacitancia de entrada contra STO_M |
| – | 300 pF | 500 pF | |
Capacitancia de entrada contra GND |
| – | 300 pF | 500 pF | |
Consumo de potencia con 24 V CC: | F_STO_P1 |
| – | 150 mW | 200 mW |
F_STO_P2 |
| – | 150 mW | 200 mW | |
SumaCada unidad de accionamiento necesita siempre un consumo de potencia de 300 mW. |
| – | 300 mW | 400 mW | |
Tensión de entrada para estado ON (STO) |
| 11 V CC | – | – | |
Tensión de entrada para estado OFF (STO) |
| – | – | 5 V CC | |
Corriente de fuga permitida del control de seguridad externo |
| – | – | 1 mA | |
Contactos de conexión |
| Conector enchufable - 1 conductor: 0.25 – 1.5 mm2 - 2 conductores: 0.25 – 0.5 mm2 (puntera Twin) | |||
Longitud de cable | máx. 30 m | ||||