概述
单位 | 技术规范 | |
|---|---|---|
部件号 | – | 28229479 |
所支持的编码器, | – | 正弦/余弦编码器1 V正余弦(差分),最长100 m TTL编码器(差分),最长100 m TTL编码器EK8R(差分),最长300 m HTL编码器12/24 V(差分),最长200 m HTL编码器ES7C、EG7C、EK8C,最长300 m HIPERFACE®编码器,带正弦/余弦信号1 V正余弦,最长100 m SEW编码器 (RS485),带正弦/余弦信号1 V正余弦,最长100 m 带RS422信号的编码器,最长100 m EnDat-2.1编码器,带正弦/余弦信号1 V正余弦,最长100 m SSI编码器,带或不带正弦/余弦信号1 V正余弦,最长100 m CANopen编码器,最长100 m |
功率消耗24 V | W | 0.8 |
最大24 V功率消耗(包含编码器电源) | W | 12.8 |
最大输入频率 | kHz | HTL/TTL: 250 |
可评估的温度传感器 | – | 热敏电阻传感器,双金属温度开关,KTY84 –130,Pt1000 |
连接 | – | D型插接头,15针,插口 |