STO (Parada Segura Ativa) – Torque desligado de modo seguro
Se a função STO estiver ativa, o conversor de frequência não fornece energia para o motor e o acionamento não pode gerar torque. Essa função do componente de segurança corresponde a uma parada sem controle conforme a EN 60204-1, categoria de parada 0.

| = | Função do componente de segurança ativa |
v | = | Velocidade |
t | = | Tempo |
t1 | = | Momento em que a STO é ativada. |
INFORMAÇÃO