STO (Safe Torque Off) – Suppression sûre du couple
Lorsque la fonction de sécurité STO est activée, le variateur de vitesse ne délivre pas d'énergie au moteur ; l'entraînement n'est pas en mesure de générer du couple. Cette sous-fonction de sécurité correspond à un arrêt non contrôlé selon EN 60204‑1, catégorie d'arrêt 0.

| = | Sous-fonction de sécurité active |
v | = | Vitesse |
t | = | Durée |
t1 | = | Instant à partir duquel la fonction STO est activée. |
REMARQUE