Saídas digitais seguras
F-DO00_P/M, F-DO01_P/M | Valor/descrição |
|---|---|
Características |
|
Corrente nominal | 150 mA |
Corrente de partida (≤ 10 ms) | 300 mA |
Corrente de fuga (F-DOx bloqueado) | < 0.1 mA |
Frequência de chaveamento máxima |
|
Proteção contra sobrecarga | 210 mA |
Corrente mínima para monitoração de ruptura de fio | 15 mA |
Comprimento do cabo permitido | 30 m |
Capacidade de carga (duração máxima do pulso de teste) | ≤ 300 nF |
Capacidade de carga (duração do pulso de teste de 1 ms) | ≤ 50 nF |
Capacitância em relação a GND/PE (somente comutação PM) | ≤ 10 nF |
Capacidade de carga com desacoplamento por diodo | ≤ 12 µF |
Indutância de carga | ≤ 100 µH |
Indutância de carga com rodas livres | ≤ 40 H |
Resistência de carga mínima | > 130 Ω |