Sichere Digitalausgänge
F-DO00_P/M, F-DO01_P/M | Wert/Beschreibung |
|---|---|
Eigenschaften |
|
Bemessungsstrom | 150 mA |
Einschaltstromstoß (≤ 10 ms) | 300 mA |
Leckstrom (F-DOx gesperrt) | < 0.1 mA |
Maximale Schaltfrequenz |
|
Überlastschutz | 210 mA |
Mindeststrom für Drahtbruchüberwachung | 15 mA |
Zulässige Leitungslänge | 30 m |
Lastkapazität (maximale Testpulsdauer) | ≤ 300 nF |
Lastkapazität (1 ms Testpulsdauer) | ≤ 50 nF |
Kapazität gegen GND/PE (nur PM-schaltend) | ≤ 10 nF |
Lastkapazität mit Entkopplung durch Diode | ≤ 12 µF |
Lastinduktivität | ≤ 100 µH |
Lastinduktivität mit Freilauf | ≤ 40 H |
Minimaler Lastwiderstand | > 130 Ω |