Partes superior e inferior das eletrônicas de controle
A atribuição dos bornes de sinal e conexões pode ser encontrada no capítulo "Programação dos bornes" > Unidade básica.

X5 | Tensão de alimentação de 24 V |
X6 | Conexão para desligamento seguro (STO). Quando a placa CS..A for instalada, as pontes de cabo são removidas na fábrica. Se nenhuma placa CS..A estiver instalada no fornecimento, as pontes para cabos são instaladas na fábrica. |
X10 | Sistema de controle do freio e monitoração de temperatura do motor |
X15 | Conexão do encoder do motor |
X16 | Conexão MOVILINK® DDI |
X30 | System bus |