Électronique de commande, surface supérieure et inférieure
L'affectation des bornes pour signaux de commande et les raccordements figurent au chapitre "Affectation des bornes" > Appareil de base.

X5 | Tension d'alimentation 24 V |
X6 | Raccordement pour coupure de sécurité (STO) Si une carte CS..A est installée, les câbles de jonction sont retirés en usine. Si aucune carte CS..A n'est montée lors de la livraison, les câbles de jonction sont mis en place en usine. |
X10 | Commande du frein et surveillance de la température moteur |
X15 | Raccordement codeur moteur |
X16 | Raccordement MOVILINK® DDI |
X30 | Bus système |