Funções do componente de segurança sem avaliação do encoder
| Valores característicos conforme | |
---|---|---|
EN 62061/EN 61800-5-2 | EN ISO 13849-1 | |
Classe de segurança testada/normas básicas testadas | SIL 3 | PL e |
Probabilidade de uma falha perigosa por hora (valor PFHD) | 4.5 × 10-9 1/h | |
Mission Time/Vida útil | 20 anos, depois disso os componentes precisam ser substituídos por novos. | |
Intervalo de teste de verificação | 20 anos | - |
Estado seguro | Valor "0" para todos os valores de processo seguros F-DO (saída desligada). | |
Função do componente de segurança |
|
INFORMAÇÃO